Pubblica i tuoi prodotti
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
LAUFEN

MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
Voce di capitolato
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH820110
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)355
  • Larghezza (mm)540
  • Profondità (mm)360
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures