Pubblica i tuoi prodotti
LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical (max. 260 mm)
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical (max. 260 mm)

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical (max. 260 mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH824081
  • Famiglia di prodottoLUA
  • Gruppo di famigliaFS WC Combi
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)650
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descrizione Uniclass 2015WC pans
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets