Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H825962
Famiglia di prodotto
Toilets
Gruppo di famiglia
LAUFEN PRO
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-05-19
Numero di versione
1
Altezza (mm)
430
Larghezza (mm)
360
Profondità (mm)
650
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Peso Netto (Kg)
36.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_97
Descrizione Uniclass 2015
WC suites
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numero OmniClass
23-31 19 00
Titolo OmniClass
Toilets
Prodotti simili
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download