Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/862da8a3-2b8d-4e00-908b-413d0b13064c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bidet
LUA Bidet floorstanding
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
LUA Bidet floorstanding
Bidet floorstanding
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H832082
Famiglia di prodotto
BIDETS
Gruppo di famiglia
LUA
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
420
Larghezza (mm)
360
Profondità (mm)
520
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8320820003021
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8320820003021
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Polonia
Peso Netto (Kg)
23
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bidet
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_11
Descrizione Uniclass 2015
Bidets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Bidets
Numero OmniClass
23-31 23 00
Titolo OmniClass
Bidets
Prodotti simili
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download