Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bidet
PRO X Floorstanding bidet
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
PRO X Floorstanding bidet
Floorstanding bidet
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H832861
Famiglia di prodotto
BIDETS
Gruppo di famiglia
PRO X
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-05-19
Numero di versione
1
Altezza (mm)
430
Larghezza (mm)
360
Profondità (mm)
540
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ceramica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Polonia
Peso Netto (Kg)
25.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bidet
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_11
Descrizione Uniclass 2015
Bidets
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 13.19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Bidets
Numero OmniClass
23-31 23 00
Titolo OmniClass
Bidets
Prodotti simili
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download