Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Home
Categorie
Articoli sanitari
Orinatoi
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H841144
Famiglia di prodotto
Urinals
Gruppo di famiglia
VILA 2.0
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-06-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
495
Larghezza (mm)
280
Profondità (mm)
335
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Certificazione di Prodotto
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Descrizione Tecnica
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Repubblica Ceca
Peso Netto (Kg)
11.5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Orinatoi
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_93_82
Descrizione Uniclass 2015
Wall-hung urinals
Codice CSI MasterFormat 2014
22 42 13.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Commercial Urinals
Numero OmniClass
23-31 21 00
Titolo OmniClass
Urinals
Prodotti simili
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download