Pubblica i tuoi prodotti
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH841146
    • Famiglia di prodottoUrinals
    • Gruppo di famigliaVILA 2.0
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)495
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)335
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit