Pubblica i tuoi prodotti
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH851049
  • Famiglia di prodottoSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Gruppo di famigliaBERNINA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-05-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)425
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)18.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks