Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/0ba9b544-38f0-4a6b-bccd-3012e6a16c9e
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Non disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Thermostatic shower mixer comfort, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HF504350100094
Famiglia di prodotto
Thermofit
Gruppo di famiglia
Bath faucet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-03-01
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504350100094
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
3.59
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descrizione Uniclass 2015
Showers
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Liechtenstein
Svizzera
Prodotti simili
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Download