Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/c1cd88c7-316c-44c7-a8bc-8d13d3d92972
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Non disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Thermostatic bath mixer comfort, projection 170 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HF504380100094
Famiglia di prodotto
Thermofit
Gruppo di famiglia
Bath faucet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-03-01
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504380100094
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
3.95
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Descrizione Uniclass 2015
Bath taps
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Liechtenstein
Svizzera
Prodotti simili
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Download
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Download