Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/0d6215bf-c71e-434e-948f-c66d6aac7074
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Non disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Projection 225 mm, swivel spout
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HF905432100000
Famiglia di prodotto
Twinplus
Gruppo di famiglia
Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-03-01
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905432100000
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descrizione Uniclass 2015
Sink taps
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Liechtenstein
Svizzera
Prodotti simili
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Download
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Download
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
Download
Kohler
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Download
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Download
Kohler
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Download