Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
laufen/products/f21da3f6-c9b5-488d-9c0c-fcf877c66b10
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Non disponibile in Stati Uniti
LAUFEN
Follow
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, with pop-up waste
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HF980303100000
Famiglia di prodotto
Twin
Gruppo di famiglia
Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-03-01
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980303100000
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descrizione Uniclass 2015
Washbasin taps
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Disponibilità Regionale
Europa
Liechtenstein
Svizzera
Prodotti simili
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Download
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Download
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Download
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Download
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Download