Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Voce di capitolato
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH210181
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaShower trays
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)28
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo fuso
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases