Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side

Shower tray, rectangular, outlet at short side
Voce di capitolato
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH215959
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaSHOWER TRAYS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)46
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo fuso
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases