Pubblica i tuoi prodotti
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113
LAUFEN

MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113

Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113
Voce di capitolato
  • Compatible with: H814113 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH421672
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)505
  • Larghezza (mm)570
  • Profondità (mm)440
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings