Pubblica i tuoi prodotti
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    LAUFEN

    FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

    Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH517FM3-1121
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)140
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks