Pubblica i tuoi prodotti
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
Voce di capitolato
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH823160
  • Famiglia di prodottoCLEANET ALVIA
  • Gruppo di famigliaCleanet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)485
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010025
  • Nome ETIMShower/toilet seat
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 15 13
  • Titolo OmniClassWall Mounted Tankless Toilets