Pubblica i tuoi prodotti
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Voce di capitolato
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH823332
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaKARTELL• LAUFEN
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)370
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets