Pubblica i tuoi prodotti
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Voce di capitolato
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH825087
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaLUA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)405
  • Larghezza (mm)358
  • Profondità (mm)635
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)26
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets