Pubblica i tuoi prodotti
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
Voce di capitolato
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH900111
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)213
  • Profondità (mm)6
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-27 33 00
  • Titolo OmniClassValve Actuators