Pubblica i tuoi prodotti
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
Voce di capitolato
  • Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHF919616441000
  • Famiglia di prodottoSurf
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets