Pubblica i tuoi prodotti
570-38 Standard

570-38 Standard

Lawler’s Model 570® technologically advanced under-the-counter valve delivers safe, tempered water at the point-of-use. Model 570® is easy to install, economically priced, and offers a range of temperature settings from full cold to 115°F. Model 570® can be installed with or without cabinets, is resistant to tampering, and protects against scalding and chilling.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico570-38-standard
  • Famiglia di prodottoPoint of use
  • Gruppo di famiglia570-38 Standard
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-21
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrizione Uniclass 2015Control valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-39 21 13
  • Titolo OmniClassWaterflow Controls

Disponibilità Regionale

Nord America