Pubblica i tuoi prodotti
Neptune EMX 100

Neptune EMX 100

Lawler’s Neptune EMX electronic mixing valve is a rugged lead-free stainless steel valve that provides accurate control of the domestic hot water during all flow conditions. The valve comes pre-set and tested for easy installation and setup. The EMX is ASSE 1017 and NSF 372 listed and can be integrated into the BMS system for remote monitoring of the outlet temperature. Neptune EMX Brochure is available HERE EMX 075 943008 EMX 100 943010 EMX 125 943020 EMX 150 943030 EMX 200 943040
Specifiche tecniche
  • Rif. Uniconeptune-emX-standard2
  • Famiglia di prodottoMaster Controller
  • Gruppo di famigliaNeptune EMX Standard
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-28
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descrizione Uniclass 2015Control valves
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-39 21 13
  • Titolo OmniClassWaterflow Controls