Pubblica i tuoi prodotti
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed

    KÁRMÁN Daybed

    Kármán day bed. Aluminium structure. Hand knotted olefin rope, beige colour. Upholstered with Saint Tropez style olefin in dove colour. This fabric, made from mass cut yarns with waterproof and stain-resistant components also incorporated into the mass, has excellent performance with UV protection against fading, stains, mildew and water repellency. Easy to clean.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokarman-daybed
    • Famiglia di prodottoKármán
    • Gruppo di famigliaDaybed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)140
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Descrizione Uniclass 2015Sofa beds
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13
    • Titolo OmniClassExterior Seating