Pubblica i tuoi prodotti
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater

    KÁRMÁN Sofa 4 seater

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokarman-sofa-4-seater
    • Famiglia di prodottoKármán
    • Gruppo di famigliaSofa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)265
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13
    • Titolo OmniClassExterior Seating
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
    Prodotti simili

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText