Pubblica i tuoi prodotti
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair

    N SERIES Chair

    Ergonomic chair, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Option of upholstering seat and backrest with our range of fabrics.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicon-series-chair
    • Famiglia di prodottoN Series
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)56
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descrizione Uniclass 2015Stacking chairs
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13 13
    • Titolo OmniClassExterior Chairs