Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ldk-living/products/267202c4-ca2a-46f6-b802-5be1fd543838
Home
Categorie
Arredo
Sedie, sgabelli, panche
NAO Stool
Disponibile in Stati Uniti
LdK Living Outdoors
Follow
NAO Stool
Stool made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
nao-stool
Famiglia di prodotto
Nao
Gruppo di famiglia
Stool
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-11-07
Numero di versione
1
Altezza (mm)
101
Larghezza (mm)
63
Profondità (mm)
52.5
Links
Links
Link al Prodotto
https://b2b.ldkoutdoors.es/coleccion/nao
Descrizione Tecnica
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/STOOL_NAO.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Teak
Progettato in
Spagna
Peso Netto (Kg)
13
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Sedie, sgabelli, panche
Clasificazione IFC
Mobilia
Codice ETIM
EG017960
Nome ETIM
Furniture
Codice Uniclass 2015
Pr_40_50_12_85
Descrizione Uniclass 2015
Stools
Codice CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Numero OmniClass
23-11 29 13 13
Titolo OmniClass
Exterior Chairs
Prodotti simili
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Download
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Download
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Download
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Download
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.6
(
8
)
Download
PLANK
BLOCCO chair
4.5
(
63
)
Download