Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ldk-living/products/4ea82a09-203a-4270-a3e0-988e5a97c88a
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Esterni
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Disponibile in Stati Uniti
LdK Living Outdoors
Follow
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
thalassia-solar-90-lamp
Famiglia di prodotto
Thalassia
Gruppo di famiglia
Solar Lamp
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-11-11
Numero di versione
1
Altezza (mm)
90
Larghezza (mm)
60
Profondità (mm)
60
Links
Links
Link al Prodotto
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Descrizione Tecnica
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_90.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Corda
Progettato in
Spagna
Peso Netto (Kg)
8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Esterni
Clasificazione IFC
Lampada
Codice ETIM
EG000055
Nome ETIM
Renewable energy
Codice Uniclass 2015
Pr_70_70_46
Descrizione Uniclass 2015
Lamps
Codice CSI MasterFormat 2014
12 43 13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Lamps
Numero OmniClass
23-35 45 15
Titolo OmniClass
Lamps
Prodotti simili
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Download
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Download
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Download
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Download
RAB Lighting Inc.
HERITAGE Decorative Lantern
Download
Cooper Lighting Solutions
Streetworks SDL Springdale (Luminaire Only)
Download