Pubblica i tuoi prodotti
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozaha-individual-lounger
    • Famiglia di prodottoZaha
    • Gruppo di famigliaIndividual Lounger
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)37
    • Larghezza (mm)92
    • Profondità (mm)210
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13
    • Titolo OmniClassExterior Seating