Pubblica i tuoi prodotti
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman

    ZAHA Intermediate ottoman

    Zaha ottomans serving as intermediate connector and an end one. Suspended frame made in aluminium with two different color finishing: Silt and graphite. Upholstery in a textured solution died olefin. Very high grade for UV protection; stain, mould and water repellency . These two elements allow connecting different Zaha sofas making any final combined shape that any project may require.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozaha-intermediate-ottoman
    • Famiglia di prodottoZaha
    • Gruppo di famigliaOttoman
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)41
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Descrizione Uniclass 2015Ottomans
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13
    • Titolo OmniClassExterior Seating

    Prodotti simili