Pubblica i tuoi prodotti
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair

    ZAHA Lounge chair

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozaha-lounge-chair
    • Famiglia di prodottoZaha
    • Gruppo di famigliaLounge Chair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)77
    • Larghezza (mm)99
    • Profondità (mm)79
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)31
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13
    • Titolo OmniClassExterior Seating