Pubblica i tuoi prodotti
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater

    ZAHA Sofa 3 seater

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicozaha-sofa-3-seater
    • Famiglia di prodottoZaha
    • Gruppo di famigliaSofa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)76
    • Larghezza (mm)224
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Peso Netto (Kg)15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
    • Classificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sofas
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-11 29 13
    • Titolo OmniClassExterior Seating

    Prodotti simili