Pubblica i tuoi prodotti
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
    LEDIT YAKI

    Mineon D6 "neon led silicone"

    La solution LED  effet néon ultra fine de 6mm, pour réaliser des contours lumineux , silhouettage , logos et enseignes 

    Voce di capitolato
    • 12V

      9.6w/M

      6mm de large

      sections de coupe de 8,33mm

      Finition Dôme

      Produit en silicone avec diffusant teintémasse pour les couleurs

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomineon-d6
    • Famiglia di prodottolight signature
    • Gruppo di famigliasignature lumineuse
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)13.5
    • Larghezza (mm)5000
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleSilicone
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione