Pubblica i tuoi prodotti
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Apparecchio da parete e plafone con elevata efficienza luminosa fino a 150 lm/W e funzione Multi Select.

    Caratteristiche del prodotto
    • Elevata efficienza luminosa

    Flusso luminoso
    • fino a 9.750 lm.

    Resistenza agli urti
    • IK08.
    • Terminale a filo per connessione senza attrezzi.

    Durata (L70/B50)
    • fino a 54.000 ore (a 25 °C).
    • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C.
    • Possibilità di cablaggio passante.

    Vantaggi del prodotto
    • Elevata versatilità grazie alla possibilità di selezionare CCT e livelli di lumen (Multi Select) sul driver.
    • Concetto Plug & Upgrade per una facile conversione in apparecchio di emergenza o con sensore.
    • Sostituzione di apparecchi T8 convenzionali fino a 9.750 lm.
    • Struttura robusta con IK08.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti.
    • Corridoi, scale, seminterrati.
    • Ideale per aree industriali e di stoccaggio.
    • Aree pubbliche.
    • Applicazioni in interni.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Sensore ad alta frequenza Plug & Upgrade e kit di emergenza disponibili separatamente.
    • DP BAT CBO EL KIT compatibile solo con le versioni 1200, 1500 e 1800 (non con la versione 600).
    • Viti e tasselli di montaggio inclusi.
    • Consigli per la sicurezza: I valori del tipo di protezione, della resistenza agli urti e dell'intervallo di temperatura ambiente possono variare a seconda dell'installazione dei componenti.
    • Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4099854529030
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBatten-Combo
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaBatten-Combo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Altro
    • Codice ETIMEC000109
    • Nome ETIMBatten luminaire

    Disponibilità Regionale

    Europa