Pubblica i tuoi prodotti
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Robusti apparecchi d'illuminazione stagni dalla forma classica con funzione Multi Select.

    Caratteristiche del prodotto
    • Disponibile in 3 diverse lunghezze

    Elevata efficienza luminosa
    • fino a 160 lm/W.

    Funzione Multi Lumen
    • livelli di flusso luminoso selezionabili.

    Funzione Multi Color
    • 4000 K, 5000 K e 6500 K.

    Grado di protezione
    • IP65.

    Ampiezza fascio luminoso
    • 115 °.
    • Possibile cablaggio passante.
    • Corpo in policarbonato.

    Vantaggi del prodotto
    • Distribuzione uniforme della luce.
    • Altamente versatile grazie ai livelli di lumen e ai colori della luce selezionabili (Multi Select).
    • Risparmio energetico fino al 69 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti).
    • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento.

    Aree di applicazione
    • Ideale per aree industriali e di stoccaggio.
    • Parcheggi e sottopassaggi.
    • Garage.
    • Officine e linee di assemblaggio.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza.
    • Accessori di montaggio inclusi (SUSPENSION KIT, kit antifurto, pressacavo).
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854725647
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDamp-Proof-Fit
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaBatten-Combo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-08-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilità Regionale

    Europa