Pubblica i tuoi prodotti
TruSys® Universal
TruSys® Universal
TruSys® Universal
    LEDVANCE

    TruSys® Universal


    TRUSYS UNIVERSAL DALI
    La soluzione DALI per le ristrutturazioni: montaggio universale su sistemi a fila continua già esistenti.

    Caratteristiche del prodotto
    • Driver DALI-2 predisposto per IoT.

    Angoli del fascio
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Fai clic con i pulsanti intelligenti.

    Efficienza luminosa
    • fino a 180 lm/W.

    Durata (L80-B10)
    • fino a 100.000 ore (a 25 °C).

    Variazione cromatica iniziale
    • ≤ 3 SDCM.

    Vantaggi del prodotto
    • La soluzione per le ristrutturazioni
    • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento.
    • A risparmio di energia e conveniente.
    • Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte.
    • Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta.
    • Discount, supermercati.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Vari accessori disponibili.

    TRUSYS UNIVERSAL
    La soluzione per le ristrutturazioni: montaggio universale su sistemi a fila continua già esistenti.

    Caratteristiche del prodotto
    • Funzione Multi Lumen

    Angoli del fascio
    • 120° (VW), 90° (W), 60° (N), 30° (VN).
    • Fai clic con i pulsanti intelligenti.

    Efficienza luminosa
    • fino a 185 lm/W.

    Durata (L80-B10)
    • fino a 100.000 ore (a 25 °C).

    Variazione cromatica iniziale
    • ≤ 3 SDCM.

    Vantaggi del prodotto
    • La soluzione per le ristrutturazioni
    • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento.
    • A risparmio di energia e conveniente.
    • Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti.
    • Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta.
    • Discount, supermercati.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Vari accessori disponibili.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854311581 TRUSYS UNIV P 73W 840 VN CL PS LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854311581

        4099854311604 TRUSYS UNIV P 73W 840 N CL PS LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854311604

          4099854311628 TRUSYS UNIV P 73W 840 W CL PS LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854311628

            4099854311642 TRUSYS UNIV P 75W 840 VN CL DALI LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4099854311642

              4099854311697 TRUSYS UNIV P 75W 840 N CL DALI LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4099854311697

                4099854311710 TRUSYS UNIV P 75W 840 W CL DALI LEDV
                  • Catalogare:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4099854311710
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTruSys-Universal
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaTrunking systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC000986
    • Nome ETIMElectrical unit for light-line system