Pubblica i tuoi prodotti
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Apparecchi stagni flessibili per ambienti umidi con cablaggio passante e funzione Multi Lumen.

    Caratteristiche del prodotto
    • High luminous efficacy

    Durata (L80/B50)
    • fino a 100.000 ore (a 25 °C).
    • Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC).

    Funzione Multi Lumen
    • step di potenza selezionabili.
    • Cablaggio passante 3x1,5mm² già installato.
    • Apertura del fascio luminono: 120°.

    Tipo di protezione
    • IP66.

    Resistenza agli urti
    • IK08.

    Vantaggi del prodotto
    • Distribuzione uniforme della luce.
    • Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP).
    • Consente la partecipazione a programmi di finanziamento in alcuni paesi per sostituire la sorgente luminosa e il driver.
    • Semplice accesso al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo twist&lock.
    • Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio.
    • Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore.
    • Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti).
    • Basso sfarfallio ≤ 5%.

    Aree di applicazione
    • Ideale per aree industriali e di stoccaggio.
    • Officine e linee di assemblaggio.
    • Sottopassi.
    • Parcheggi coperti.
    • Parcheggio sotterraneo.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza.
    • Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

    luminaire EVERLOOP
    • aggiornamenti e sostituzioni disponibili.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Catalogare:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4099854440687
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDamp-Proof-Flex
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaDamp-proof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolicarbonato
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire