Pubblica i tuoi prodotti
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
Downlight Comfort
    LEDVANCE

    Downlight Comfort


    DOWNLIGHT COMFORT
    Downlight con 3 tonalità di luce bianca regolabili con un unico interruttore.

    Caratteristiche del prodotto
    • Tre temperature di colore selezionabili attraverso un interruttore.

    Classe di protezione
    • IP54.
    • Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi.
    • Possibilità di cablaggio passante.

    Vantaggi del prodotto
    • Three light color in one luminaire
    • Facile installazione grazie al driver integrato.
    • Installazione facile grazie al collegamento veloce.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte.
    • Illuminazione generale.
    • Bagni.
    • Cucine.
    • Uffici.
    • Corridoi.
    • Hall.
    • Negozi.
    • Scale.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4058075104068 DL COMFORT DN130 13W-3CCT 60DEG WT LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075104068

        4058075104082 DL COMFORT DN155 18W-3CCT 60DEG WT LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075104082

          4058075104105 DL COMFORT DN205 20W-3CCT 60DEG WT LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4058075104105
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDownlight-Comfort
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaDownlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight