Pubblica i tuoi prodotti
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    FLOODLIGHT ASYMMETRIC fino a 150 lm/W.

    Caratteristiche del prodotto
    • Elevata potenza luminosa fino a 25.000 lm, con efficienza massima fino a 150 lm/W.
    • Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative.
    • Funzione Multi Lumen per regolare i livelli di luminosità in base alle esigenze specifiche.

    Tipo di protezione
    • IP66.
    • Resistenza alla corrosione C4: idoneo all'utilizzo in ambienti con moderata salinità.
    • Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti.
    • Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione.

    Vantaggi del prodotto
    • Membrana di sfiato per ottimizzare lo scambio d'aria, senza compromettere la protezione IP.
    • Elevata versatilità grazie ai livelli di flusso luminoso selezionabili (Multi Lumen) sull'alloggiamento.
    • Pressacavo robusto con funzione waterstop integrata.
    • Elevata uniformità della luce e ridotto abbagliamento grazie al design preciso delle lenti.
    • Robusta e resistente alle intemperie: IP66 / IK08, protezione dalla corrosione C4 per ambienti difficili.

    Gestione termica efficace
    • durata fino a 75.000 ore di funzionamento.

    Amico degli insetti
    • la luce da 3000 K protegge la fauna selvatica, supporta i sussidi.
    • Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene).
    • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene.
    • Uso esterno (IP66).
    • D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere.
    • Aree pubbliche.
    • Impianti sportivi.
    • Cantieri.
    • Parcheggio.
    • Aree logistiche, strutture di trasporto e corridoi.
    • Consigli per la sicurezza: Massimo Superficie di carico del vento 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W e 160 W = 0,105 m².
    • Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
    • Morsettiera non inclusa.
    • L'installazione deve essere effettuata da una persona qualificata.
    • Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854721007
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFloodlight-Area
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight