Pubblica i tuoi prodotti
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    High Bay con efficienza fino a 165 lm/W.

    Caratteristiche del prodotto
    • Elevata efficienza luminosa
    • Alloggiamento in alluminio nero, copertura in vetro opalino temperato.

    Multi Lumen
    • livelli di flusso luminoso selezionabili.

    Funzione Multi Color
    • 4000 K, 5000 K e 6500 K.
    • Durata molto lunga (L70): fino a 100.000 h (a 25 °C).
    • Temperatura d'esercizio -20…50 °C.

    Elevata consistenza cromatica
    • ≤ 5 sdcm.

    Grado di protezione
    • IP65.

    Vantaggi del prodotto
    • Design moderno ed esclusivo.
    • Risparmio energetico fino al 60 % rispetto agli apparecchi tradizionali HighBay.
    • Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici.
    • Magazzini.
    • Padiglioni logistici.
    • Industria.
    • Soffitti di altezza elevata (ad es.
    • in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall).

    Apparecchiatura / Accessori
    • Staffa disponibile.
    • Riflettori disponibili.
    • Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
    • Attenzione, rischio di scosse elettriche.
    • Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.
    • Morsettiera non inclusa.
    • L'installazione deve essere effettuata da una persona qualificata.
    • Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
    • Prodotto in classe di protezione I.
    • Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4099854743832
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHigh-Bay-Compact
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaHigh bay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC001716
    • Nome ETIMHigh bay luminaire