Pubblica i tuoi prodotti
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Surface IP44 Gen 2


    LINEAR SURFACE IP44
    Robusti apparecchi IP44 con emissione di luce diretta e driver integrato per applicazioni a plafone, fino a 137 lm/W.

    Caratteristiche del prodotto
    • Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta.

    Tipo di protezione
    • IP44.

    Resistenza agli urti
    • IK08.
    • Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm.

    Efficienza elevata
    • fino a 137 lm/W.
    • Cavo di cablaggio passante già installato.

    Durata (L80/B10)
    • 70.000 ore (a 25 °C).
    • Corpo in acciaio verniciato bianco (come RAL: 9003).

    Materiale diffusore
    • policarbonato stabile ai raggi UV.
    • Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento.

    Vantaggi del prodotto
    • Bassa manutenzione e bassi costi operativi.
    • Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza.
    • Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica.
    • Installazione facile e veloce.
    • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5.
    • Edifici pubblici.
    • Illuminazione generale.
    • Libraries, schools.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Dotato di cavi passanti e connettori.
    • Passacavi senza attrezzi inclusi.

    LINEAR SURFACE IP44 DALI
    Robusti apparecchi IP44 con emissione di luce diretta, driver DALI integrato, fino a 137 lm/W.

    Caratteristiche del prodotto
    • Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta.

    Tipo di protezione
    • IP44.

    Resistenza agli urti
    • IK08.
    • Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm.

    Efficienza elevata
    • fino a 137 lm/W.
    • Cavo di cablaggio passante già installato.

    Durata (L80/B10)
    • 70.000 ore (a 25 °C).
    • Corpo in acciaio verniciato bianco (come RAL: 9003).

    Materiale diffusore
    • policarbonato stabile ai raggi UV.
    • Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento.

    Vantaggi del prodotto
    • Bassa manutenzione e bassi costi operativi.
    • Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza.
    • Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica.
    • Installazione facile e veloce.
    • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5.
    • Edifici pubblici.
    • Illuminazione generale.
    • Libraries, schools.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Dotato di cavi passanti e connettori.
    • Passacavi senza attrezzi inclusi.

    LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY
    Robusti apparecchi IP44 con emissione di luce diretta, driver integrato e funzione di illuminazione di emergenza integrata, fino a 137 lm/W.

    Caratteristiche del prodotto
    • Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1
    • Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza.
    • Apparecchi incorporati.
    • Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h.
    • Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT).

    Tecnologia della batteria
    • LiFePO4.
    • Temperatura ambiente in esercizio: +5..+35 °C.
    • Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta.

    Tipo di protezione
    • IP44.

    Resistenza agli urti
    • IK08.
    • Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm.

    Efficienza elevata
    • fino a 137 lm/W.

    Vantaggi del prodotto
    • Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale.
    • Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza.
    • Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza.
    • Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata.
    • Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso.
    • Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica.
    • Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale.
    • 3 anni di garanzia.
    • Bassa manutenzione e bassi costi operativi.
    • Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica.
    • Installazione facile e veloce.
    • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico.

    Aree di applicazione
    • Illuminazione di emergenza delle vie di fuga.
    • Illuminazione antipanico.
    • Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza.
    • Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5.
    • Edifici pubblici.
    • Corridoi, scale.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Dotato di cavi passanti e connettori.
    • Passacavi senza attrezzi inclusi.

    Per la garanzia consultare www.ledvance.com/guarantee
    Per questa famiglia di prodotti potrebbero esistere più varianti con proprietà specifiche!
    Fare riferimento al testo delle specifiche in cui è elencato l'URL di ciascun prodotto.
    È possibile accedere alle generazioni precedenti di una famiglia di prodotti sul nostro sito Web https://www.ledvance.com.
    È necessario utilizzare Revit 2021 o versione successiva per utilizzare i nostri file Revit.
    Contatto: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Tieni presente che il file Revit fornito può essere valido per una famiglia di prodotti!
      Per accedere a ulteriori informazioni sul prodotto, seguire l'elenco allegato dei numeri EAN-GTIN.

      Elenco EAN-GTIN del prodotto:

      4058075733190 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV
        • Catalogare:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733190

        4058075733411 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI LEDV
          • Catalogare:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733411

          4058075733091 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 LEDV
            • Catalogare:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733091

            4058075733398 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI LEDV
              • Catalogare:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733398

              4058075733152 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV
                • Catalogare:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733152

                4058075733176 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 LEDV
                  • Catalogare:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733176

                  4058075733138 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV
                    • Catalogare:
                    https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733138

                    4058075733435 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV
                      • Catalogare:
                      https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733435

                      4058075733350 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV
                        • Catalogare:
                        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733350

                        4058075733374 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI LEDV
                          • Catalogare:
                          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733374

                          4058075733336 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV
                            • Catalogare:
                            https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733336

                            4058075733114 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV
                              • Catalogare:
                              https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733114

                              4058075733237 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV
                                • Catalogare:
                                https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733237

                                4058075733275 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV
                                  • Catalogare:
                                  https://www.ledvance.it/shortlink/4058075733275
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinear-Surface-IP44
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire