Pubblica i tuoi prodotti
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Distribuzione della luce per l'illuminazione stradale generale.

    Caratteristiche del prodotto
    • Distribuzioni della luce ottimizzate per strade di larghezza simile all'altezza del palo.
    • Durata molto lunga (L90/B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C).
    • Attacco per pali da 48-60 mm incluso.
    • Ulteriore riduzione per 42 mm e adattatore per pali da 76 mm acquistabili separatamente.
    • Adattatore regolabile per installazione sia laterale che in cima al palo.
    • Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/- 15° senza aprire l'alloggiamento.

    Elevata efficienza luminosa
    • fino a 144 lm/W.

    Temperatura di esercizio
    • -40..50 °C.
    • Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-GND).

    Classe di isolamento
    • II.

    Vantaggi del prodotto
    • Design duraturo e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata.
    • Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale a pulsante.
    • Uniformità luminosa elevata.
    • 3 tonalità di luce disponibili, perfettamente adatti per illuminare ambienti molto diversi.
    • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °.
    • Disconnessione automatica dalla rete all'apertura dell'alloggiamento.
    • 5 anni di garanzia.

    Aree di applicazione
    • Uso esterno (IP66).
    • Strade di classe M, C e P sec.
    • alla EN 13201.
    • Parcheggio.
    • Aree pubbliche.
    • Industria.

    Apparecchiatura / Accessori
    • Adattatore per pali da 42 e 76 mm disponibile separatamente.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Voce di capitolato
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.it/shortlink/4058075552258
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoStreetlight-Flex-Small
    • Famiglia di prodottoProfessional luminaires
    • Gruppo di famigliaStreetlight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Codice ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places