Pubblica i tuoi prodotti
Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box
Legrand

Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box

Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 13 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Voce di capitolato
  • Tub + metal frame 2 bays 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 13 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLG-Drivia-2travees-13modules
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-30
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)521
  • Profondità (mm)166
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)9464
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
  • Codice ETIMEG000011
  • Nome ETIMCabinet enclosures
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Codice UNSPSC3912
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descrizione Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numero OmniClass23-35 31 27
  • Titolo OmniClassPower Distribution Units
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution