Pubblica i tuoi prodotti
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Complies with standard NF EN 50085-2-1 - Accepts all devices of the Mosaic Program by simple direct clipping - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Voce di capitolato
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLG-Goulotte-Mosaic
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-04-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioABS
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCSegmento Portacavi
    • Codice ETIMEC002400
    • Nome ETIMBend for cable tray
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Codice UNSPSC391213
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trunking
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numero OmniClass23-35 33 19
    • Titolo OmniClassElectrical Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IIE10
    • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT