Pubblica i tuoi prodotti
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Distribution enclosures XL³ 800 - IP 55 with door IK 08 - Metal enclosures RAL 7035,plinths RAL 7004 - Can take devices up to 630 A - Fireproof to 750°C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Can be joined horizontally - For industrial and urban indoor use - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Voce di capitolato
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLG-XL3_800-Metal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-30
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)705
    • Profondità (mm)225
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Peso Netto (Kg)28100
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Clasificazione IFCDistribuzione elettrica
    • Codice ETIMEG000011
    • Nome ETIMCabinet enclosures
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Codice UNSPSC3912
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Descrizione Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numero OmniClass23-35 31 27
    • Titolo OmniClassPower Distribution Units
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution