Pubblica i tuoi prodotti
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Plug and play Wi-Fi access point for small and medium-size enterprises 802.11b/g/n. The Legrand’s Wi-Fi Access Point connects directly to an RJ45 socket powered by Power over Ethernet.

    Voce di capitolato
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowi-fi-access-point
    • Famiglia di prodottoWi-Fi Access Point
    • Gruppo di famigliaHome Network
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)66
    • Larghezza (mm)66
    • Profondità (mm)44
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.07
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEG000037
    • Nome ETIMData and telecommunication
    • Codice CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Numero OmniClass23-37 13 15 29
    • Titolo OmniClassLocal Area Network Wireless Devices