Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lekolar/products/2090c2a4-b77b-4879-a93f-db6fe4a37919
Home
Categorie
Paesaggio ed esterni
Parco giochi
SWING WD 2 seats (1 flat seat R1 + 1 Birdnest swing R6)
Non disponibile in Stati Uniti
Lekolar
Follow
SWING WD 2 seats (1 flat seat R1 + 1 Birdnest swing R6)
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
100257
Famiglia di prodotto
Swing
Gruppo di famiglia
Playground
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2021-11-25
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2320
Larghezza (mm)
5010
Profondità (mm)
1940
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.lekolar.se/sortiment/lekplatsutrustning-utemiljo/klassisk-lekutrustning/gunglek/gungor/swing-wd-2-sits-inkl-1-platt-sits-r1-1-fagelbogunga-r6/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Pino
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Paesaggio ed esterni - Parco giochi
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
moveART
climbslide 4.5
Download
moveART
climbslide 8.9
Download
moveART
climbslide 7.9
Download
moveART
Play sculpture layslide 3.5
Download
Wundercovers
Grass or Playground Safety Access Covers
2.8
(
8
)
Download
moveART
Play sculpture infinity
Download