Pubblica i tuoi prodotti
ROBINIA Förarplats fordon med bogserlina + Aktivitetstorn
ROBINIA Förarplats fordon med bogserlina + Aktivitetstorn
    Lekolar

    ROBINIA Förarplats fordon med bogserlina + Aktivitetstorn

    3.8 su 5 stelle3.8(12 recensioni)

    Car, bus, truck or boat - Choose yourself! Dashboard, door, talking flowers, steering wheel, small climbing slide and tunnel. Instrument panels and steering wheels of polyethylene. Rep steel, covered with braided polypropylene. The tiles on the ropes are made of HT laminate. The door is made of a mix rubber and textiles. The flowers sits on a stainless steel and consists of HT laminate, children can talk to each other through the flowers. Slide stainless steel. Basis of Robinia, a wood that is weather-resistant, takes up little water and is extremely durable.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico121527
    • Famiglia di prodottoRobinia
    • Gruppo di famigliaPlayground
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-12-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Parco giochi