Pubblica i tuoi prodotti
Castillo Activity Tower 3004-1
Castillo Activity Tower 3004-1
    Lekolar

    Castillo Activity Tower 3004-1

    Two activity towers with music panel, fireman's pole, educational panels, climbing wall, slide and bridge. See product sheet for material specification and additional information.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico134147
    • Famiglia di prodottoCastillo
    • Gruppo di famigliaPlayground
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3760
    • Larghezza (mm)5650
    • Profondità (mm)1660
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioHigh-density polyethylene (HDPE)
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Parco giochi