Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lekolar/products/d90ab9fd-a4c5-4434-b5b7-f3b90ed8139c
Home
Categorie
Paesaggio ed esterni
Parco giochi
Castillo Activity Tower 3031-1
Non disponibile in Stati Uniti
Lekolar
Follow
Castillo Activity Tower 3031-1
Two activity towers with music panels, educational panels, fireman's pole, three slides, climbing wall, climbing net and ropes. See product sheet for material specification and additional information.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
134152
Famiglia di prodotto
Castillo
Gruppo di famiglia
Playground
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2021-12-14
Numero di versione
1
Altezza (mm)
6530
Larghezza (mm)
11500
Profondità (mm)
8110
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.lekolar.se/sortiment/lekplatsutrustning-utemiljo/klassisk-lekutrustning/rollek/castillo-aktivitetstorn-3031-1/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
High-density polyethylene (HDPE)
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Paesaggio ed esterni - Parco giochi
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
moveART
Play sculpture layslide 3.5
Download
moveART
climbslide 7.9
Download
moveART
climbslide 8.9
Download
Wundercovers
Grass or Playground Safety Access Covers
2.8
(
8
)
Download
moveART
climbslide 4.5
Download
moveART
climbslide 4.9
Download